Publicar produtos
T-947 Extendible shower column. Thermostatic tap fittings
Gala

T-947 Extendible shower column. Thermostatic tap fittings

Traduzido por Google,
Coluna de duche extensível. Acessórios para torneiras termostáticas. Dispositivo de segurança SafeStop 38°C* Alavancas com tecnologia de toque frio para evitar queimaduras. Barra de duche extensível 30 cm. Conjunto de chuveiro: • Chuveiro suspenso de alta vazão ø22 cm • Chuveiro flexível de 170 cm • Chuveiro de mão ø10 cm. 1 função • Suporte para chuveiro de mão
Especificação
  • The perfect match. Extendible shower column whit thermostatic tap fittings and levers with cold-touch technology to avoid burns.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3968200
  • Grupo de produtosTap Fittings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniclassShower Head Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures