Publicar produtos
CLUNIA (2 outlets) Built-in single lever shower mixer.
CLUNIA (2 outlets) Built-in single lever shower mixer.
    Gala

    CLUNIA (2 outlets) Built-in single lever shower mixer.

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando embutido para duche (2 saídas)
    Especificação
    • Built-in single lever mixer that optimizes space, on a rounded base that contrasts with the straight lines, turning the ensemble into a modern and simple design. It includes wall arm for the hand shower and 'easy-clean' limescale protection treatment.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3991100
    • Familia de productoClunia
    • Grupo de produtosTap Fittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets