Publicar produtos
MENA (2 outlets) Built-in single lever shower mixer
MENA (2 outlets) Built-in single lever shower mixer
    Gala

    MENA (2 outlets) Built-in single lever shower mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando embutido para duche (2 saídas)
    Especificação
    • Single lever shower mixer with a round base in harmony with the straight lines of the ensemble, creating a balanced and trendy elegance. Optional accessories: Round shower-head Ø 20 cm. ‘Easy clean’ limescale protection system. Cylindrical wall arm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3993000
    • Familia de productoMena
    • Grupo de produtosTap Fittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets