Publicar produtos
MENA Single lever kitchen mixer
MENA Single lever kitchen mixer
MENA Single lever kitchen mixer
MENA Single lever kitchen mixer
    Gala

    MENA Single lever kitchen mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora monocomando para cozinha. Bico giratório. Mangueira de conexão flexível de 3/8”.
    Especificação
    • Trendy elegance. Single lever kitchen mixer with straight lines and soft cylindrical edges. Rotating spout.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3993100
    • Familia de productoMena
    • Grupo de produtosTap Fittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures