Publicar produtos
HAZA Single lever kitchen mixer Rotating spout Chrome
HAZA Single lever kitchen mixer Rotating spout Chrome
    Gala

    HAZA Single lever kitchen mixer Rotating spout Chrome

    Traduzido por Google,
    Misturador de cozinha monocomando
    Especificação
    • Single lever kitchen mixer with G-Last Technology, European positive list and ECO-G. Rotating spout. 3/8” flexible connection hose. Available colours: Chrome, Black.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3998900
    • Familia de productoTap Fittings
    • Grupo de produtosHAZA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures