Publicar produtos
LORA Single lever Wash-basin mixer with high spout
Gala

LORA Single lever Wash-basin mixer with high spout

4.8 de 5 estrelas4.8(12 avaliações)
Traduzido por Google,
Monocomando para lavatório com bica alta
Especificação
  • Single lever wash-basin mixer with high spout and cold opening, including flow limiter.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3997100
  • Familia de productoLora
  • Grupo de produtosTap Fittings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)315
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)167
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets