Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
gala/products/de0f85fb-5360-4395-b821-43f0a33b378b
Início
Categorias
Sanitários
Armazenamento
Nero columna 30 cm 2P
Disponível em Estados Unidos
Gala
Seguir
Nero columna 30 cm 2P
Traduzido por Google,
Vista original
Coluna de 30x150x28 cm, com 2 portas e 3 prateleiras internas. Reversível.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
G38046XX
Familia de producto
Furniture
Grupo de produtos
Nero
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2026-11-02
Número de edição
1
Altura (mm)
1500
Largura (mm)
300
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.gala.es/productos/columna-mural-G38046..?sku=G3804621
Descrição técnica
https://www.gala.es/gala-services/productSheet30/ES/es/G3804621/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Chapa MDF
Concebido em
Spain
Fabricado em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Armazenamento
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Descrição
Bathroom cabinets
Código CSI MasterFormat 2014
13 42 13
Título CSI MasterFormat 2014
Bathroom Unit Modules
Número OmniClass
23-31 25 13
Título Omniclass
Bathroom Cabinets
Produtos parecidos
Gala
Elia Pedestal
3.6
(
12
)
Descarregar
Gala
Noble Pedestal
Descarregar
Gala
ALBUS Over-counter Wash-basin 60x45 cm.
4.5
(
15
)
Descarregar
Gala
Circle Wash-basin Ø 395
4.4
(
8
)
Descarregar
Gala
Isla Washstand Ø 395
Descarregar
Gala
Baby WC pan BTW 415x265
4.0
(
9
)
Descarregar