Publicar produtos
Mitta Bath. 1700x750 mm.
Mitta Bath. 1700x750 mm.
Mitta Bath. 1700x750 mm.
    Gala

    Mitta Bath. 1700x750 mm.

    Traduzido por Google,

    Banho sem chassis e sem desperdícios.

    Quando o design e a ergonomia se unem, nasce um modelo único de banheira. Mitta, uma banheira sofisticada, de linhas puras e uma grande variedade de dimensões, que fazem desta banheira a solução ideal para se adaptar a qualquer espaço de banho.

    Especificação
    • ACCESSORIES AND OPTIONS: Free-standing chassis. Mitta front skirting panel 50 cm. high (recommended for baths equipped with hydromassage). Mitta side skirting panel 50 cm. high. Headrest for baths not equipped with headrest. Adjustable feet.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única6240201
    • Familia de productoMitta
    • Grupo de produtosBaths
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-14
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1700
    • Profundidade (mm)750
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures