Publicar produtos
SION Hanging towel rail 27,5 cm
SION Hanging towel rail 27,5 cm
    Gala

    SION Hanging towel rail 27,5 cm

    Traduzido por Google,
    Toalheiro suspenso de 27,5 cm. Acabamento cromado.
    Especificação
    • Soft minimalism.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5314100
    • Familia de productoSION
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)94.1
    • Largura (mm)274.5
    • Profundidade (mm)68.02
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings