Publicar produtos
LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm
LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm
LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm
LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm
LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm
LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm
LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm
    Gala

    LIZZ Bidet with bolt kit 53 x 35,5 cm

    Traduzido por Google,
    Bidé 53x35,5 cm com kit de parafusos.
    Especificação
    • Simple and practical bidet, which adapts to different interior design styles.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5736001
    • Familia de productoBidets
    • Grupo de produtosLIZZ
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)390
    • Largura (mm)530
    • Profundidade (mm)355
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures