Publicar produtos
Trevo Corner hydromassage bath water. 1350x1350 mm.
Trevo Corner hydromassage bath water. 1350x1350 mm.
    Gala

    Trevo Corner hydromassage bath water. 1350x1350 mm.

    4.3 de 5 estrelas4.3(14 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Água da banheira de hidromassagem de canto, botão eletrônico, controle de intensidade e indicador de nível de água.

    Com o sistema Emotive Touch, a banheira TREVO inclui 6 jatos de água-ar ajustáveis laterais, ativados com um botão eletrônico.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única61983
    • Familia de productoTrevo
    • Grupo de produtosBaths
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-04-01
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1350
    • Profundidade (mm)1350
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures