Publicar produtos
Mitta Hydromassage bath water+air. 1600x750 mm.
Gala
Arquivado

Mitta Hydromassage bath water+air. 1600x750 mm.

Hydromassage bath water+air, electronic push-button, intensity control for water massage and water level indicator.

Options: Front skirting panel 160 x 50 cm, Side skirting panel 75 x 50 cm.

The MITTA Sensitive Touch bath has 6 side jets (water) and 8 bottom ones (air), which can be activated by means of two electronic push-buttons. They may be operated jointly or individually.

Especificação
  • SENSITIVE TOUCH SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 8 bottom Air jets. Manual control of water massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6251501
  • Familia de productoMitta
  • Grupo de produtosBaths
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-09-14
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)750
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures