Publicar produtos
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
    Gala

    Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.

    Traduzido por Google,

    Banho de canto sem pés e sem desperdícios.

    Acessórios: Rodapé de canto 135x135x56.

    TREVO é uma banheira de canto com formas sinuosas e arredondadas, inspirada na natureza, projetada para aproveitar ao máximo os espaços do banheiro. Seus gradientes progressivos e ondulados proporcionam conforto e amplitude, tornando-o o banho ideal para compartilhar com outra pessoa.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única61981
    • Familia de productoTrevo
    • Grupo de produtosBaths
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-04-01
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1350
    • Profundidade (mm)1350
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produtos parecidos