Publicar produtos
Mitta Hydromassage bath water. 1700x700 mm with electronic push button.
Gala
Arquivado

Mitta Hydromassage bath water. 1700x700 mm with electronic push button.

Hydromassage bath water, electronic push button, intensity control and water level indicator.

Options: Front skirting panel 170 x 50 cm., Side skirting panel 70 x 50 cm.

MITTA bath Emotive Touch: Design, comfort and good price, what else can you ask for?

Especificação
  • EMOTIVE TOUCH SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. Manual control of massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6261201
  • Familia de productoMitta
  • Grupo de produtosBaths
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-09-14
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1700
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures