Publicar produtos
Mitta Hydromassage bath water+air. 1800x800 mm with headrest.
Mitta Hydromassage bath water+air. 1800x800 mm with headrest.
Mitta Hydromassage bath water+air. 1800x800 mm with headrest.
    Gala
    Arquivado

    Mitta Hydromassage bath water+air. 1800x800 mm with headrest.

    Hydromassage bath water+air, remote control,intensity control for water and air massages, water level indicator, back jets, headrest, automatic disinfection, heater and chromotherapy.

    With the MITTA Sensitive Smart bath you can enjoy the hydromassage, as it includes four preset programmes, which have been studied and revised by specialists to obtain a specific aim.

    Especificação
    • EMOTIVE SMART SYSTEM: Remote control. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 4 Rotating back massage water-air jets. 10 bottom Air jets. Automatic intensity regulator or water and air massages. Water-level sensor. Automatic waste. Headrest. Automatic disinfection. Water heater. Chromotherapy.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única6268201
    • Familia de productoMitta
    • Grupo de produtosBaths
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-14
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures