Publicar produtos
Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.
Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.
    Gala
    Arquivado

    Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.

    Enamelled steel bath recessed.

    The Ópera recessed bath, manufactured in thick steel, has an anti-slip surface, allowing greater safety when taking a bath.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única6303401
    • Familia de productoÓpera
    • Grupo de produtosSteel bath
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)415
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures