Publicar produtos
Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.
Gala
Arquivado

Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.

Enamelled steel bath rectangular.

The Ópera bath, manufactured in thick steel, adds durability to the advantages of design and comfort. A proof of this is the 30-year warranty period.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única6303501
  • Familia de productoÓpera
  • Grupo de produtosSteel bath
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)415
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures