Publicar produtos
Vita Corner shower tray. 900x900 mm.
Vita Corner shower tray. 900x900 mm.
    Gala
    Arquivado

    Vita Corner shower tray. 900x900 mm.

    Acrylic corner shower tray.

    VITA corner acrylic shower tray. Anti-slip and with modern lines.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única63948
    • Familia de productoVita
    • Grupo de produtosShower tray
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)900
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers