Publicar produtos
CRISTAL One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system
LAUFEN

CRISTAL One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system

4.8 de 5 estrelas4.8(20 avaliações)
Traduzido por Google,
Armário de água em peça única, Single-Flush, alavanca esquerda, ação sifônica, inclui assento e tampa PP, removível, com sistema de rebaixamento
Especificações técnicas
  • Ref.ª única823567
  • Familia de productoCRISTAL
  • Grupo de produtosOne-piece WC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)710
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets