Publicar produtos
Base Surface Rectangular shower tray 1600x700
Base Surface Rectangular shower tray 1600x700
Base Surface Rectangular shower tray 1600x700
Base Surface Rectangular shower tray 1600x700
Base Surface Rectangular shower tray 1600x700
    Gala
    Arquivado

    Base Surface Rectangular shower tray 1600x700

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    Base Surface shower tray, in Stonex, a long lasting and safe shower tray, easy to install with any shower screen.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única63970XX
    • Familia de productoBase Surface
    • Grupo de produtosShower tray
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-07-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalStonex
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503