Publicar produtos
Fedra Steel bath 1500x700
Fedra Steel bath 1500x700
    Gala

    Fedra Steel bath 1500x700

    Traduzido por Google,

    Banho de aço esmaltado.

    O banho de aço Fedra 150x70 cm é altamente resistente a mudanças de temperatura, arranhões e agentes químicos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única65000
    • Familia de productoFedra
    • Grupo de produtosSteel bath
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-07-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501