Publicar produtos
Walk-in  fixed front 800
Walk-in  fixed front 800
    Gala
    Arquivado

    Walk-in fixed front 800

    Fixed front 800 mm.

    Ideal shower enclosure to offer great coverage with the greatest comfort thanks to its fixed front and side. Fine and modern lines to provide an elegant touch to your shower.

    See available shower trays.

    Especificação
    • CHARACTERISTICS: • Total visibility and transparence. • Elegant and minimalistic aesthetics. • 6 mm. tempered safety glass on all panels. • Overhead supports and profile to wall in anodized aluminium with glossy silver finish. • 180º folding door (optional). Reversible front glass (1 and 3 versions) and side glass. • Conforms to UNE-EN: 14428:2005. • Height 200 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8926100
    • Familia de productoWalk-in
    • Grupo de produtosEnclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)8
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings