Publicar produtos
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
    DURAVIT AG

    D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209

    4.0 de 5 estrelas4.0(125 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Esmalte cerâmico antibacteriano: inibe 99,9% das bactérias após 24 horas (HygieneGlaze)
    • Borda de descarga aberta Duravit Rimless® com fluxo de água dinâmico: resultados de lavagem perfeitamente higiênicos, mesmo com pequenas quantidades de água
    • Aro de descarga totalmente envidraçado: a superfície lisa evita a acumulação de sujidade e resíduos
    • instalação no chão
    • Para tanque montado em tigela
    • A cerâmica super lisa totalmente vidrada evita a formação de germes e depósitos
    • Descarga de lavagem higiênica sem pulverização excessiva
    • Grande volume de água de descarga: 4,5 litros
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Modelo Washdown: para odores mínimos
    Especificação
      • Duravit D-Neo Floorstanding toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless, For bowl mounted cistern, 0 l / 4,5 l, Outlet: horizontal|horizontal - 2002090000
      • Duravit D-Neo Floorstanding toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless, For bowl mounted cistern, 0 l / 4,5 l, Outlet: horizontal|horizontal, WonderGliss - 20020900001
      • Duravit D-Neo Floorstanding toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless, HygieneGlaze, For bowl mounted cistern, 0 l / 4,5 l, Outlet: horizontal|horizontal - 2002092000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-neo-floor-mounted-toilet-for-combination-200209
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosFloorstanding toilet for combination
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)650
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)36.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures