Publicar produtos
Plato de ducha cuadrado
Gala

Plato de ducha cuadrado

Traduzido por Google,
Placa quântica de 80 x 80 cm.
Especificação
  • extraplano 27 mm. de altura con desagüe de 90 mm. Fabricado en resina y cargas minerales. Capa exterior de Gel Coat ISO NPG. Antideslizante de Clase III.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG6663001
  • Familia de productoQUANTUM
  • Grupo de produtosShowers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)80
  • Profundidade (mm)2.7
Relacionado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)25
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Código CSI MasterFormat 201410 21 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
  • Número OmniClass23-15 11 15 13
  • Título OmniclassShower and Dressing Compartments