Publicar produtos
Aitana BASE / 214x610
Aitana BASE / 214x610
Aitana BASE / 214x610
Aitana BASE / 214x610
Aitana BASE / 214x610
    Gala
    Arquivado

    Aitana BASE / 214x610

    Aitana BASE / 214x610.

    Colours: 011 White, 041 Beige, 021 Grey, 141 Vison.

    Finish: Satin.

    Wall tile with an elongated 21,4 × 61 format and soft glossy tones, very trendy, with mosaic-like pieces in pastel coloured stone or wooden pieces, to create borders or canvases in bathrooms and kitchens. It combines with floor tiles from the Oslo collection.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaYRT3GHXXX
    • Familia de productoAitana
    • Grupo de produtosCeramic Tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)9.4
    • Largura (mm)214
    • Profundidade (mm)610
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos