Publicar produtos
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile
NEWOOD Ceramic Tile

    NEWOOD Ceramic Tile

    5.0 de 5 estrelas5.0(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O grés porcelânico Newood destaca-se pelo efeito e textura característicos dos veios da madeira. Apresentam acabamento natural para interiores e antiderrapante para exteriores, criando pisos marcantes e ininterruptos. As telhas com efeito de madeira Newood vêm em oito tons suaves. São agradáveis ao toque e aos olhos e perfeitos para ambientes contemporâneos versáteis.

    Especificação
    • The wood-effect porcelain stoneware tiles of Newood are distinguished by their unmistakable graining and sleek texture.

      Formats: 60x120-20x120-15x120-45x90-22,5x90-15x90-11x90

      Thicknesses: 9mm

      Colours: 8 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacasalgrande-padana-newood-ceramic-tile-Wood-effect
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosWood effect
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-04-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring