Ref. Exclusiva: | AluFlex |
---|---|
Marca: | GalaProdukt |
Familia do produto: | GalaBorder |
Grupo do produto: | AluFlex |
Altura (mm): | 77 |
Data de publicação: | 2018-02-19 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | http://www.new.galaprodukt.pl/GalaBorder-aus-Metall-AluFLEX |
---|---|
Instruções de instalação: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
Descrição técnica: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
Vídeo instrucional: | https://youtu.be/_aShq2EBDTw |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/galaprodukt/product/aluflex
Material principal: | Aluminium |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | Poland |
Fabricado em: | Poland |
Categoria BIMobject: | Paisagismo - Paisagismo |
---|---|
Classificação IFC: | Object |
Nome UNSPSC: | Aluminum profiles |
Código UNSPSC: | 30102306 |
Uniclass 1.4 Código: | JQ1 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Edgings/Accessories for pavings |
Uniclass 2.0 Código: | SS-20-45 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Paving Covering And Finishing Systems |
Uniclass 2015 Código: | Pr_35_90_22_52 |
Uniclass 2015 Descrição: | Metal edgings |
NBS Reference Código: | 75-22-53 |
NBS Reference Descrição: | Metal Edgings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 32 94 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Landscape Edging |
OmniClass Número: | 23-13 37 23 21 |
OmniClass Título: | Trims, Edgings, Capping |
Nome | Valor |
---|---|
Height | 77 mm |
Material | aluminium alloy T6 6063 |
Thickness | 3.5 mm |
Weight | 1 kg/m |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Material | aluminium alloy T6 6063 |
BIMobject®