Publicar produtos
ECORASTER XXL
ECORASTER XXL
ECORASTER XXL
ECORASTER XXL
ECORASTER XXL
ECORASTER XXL
ECORASTER XXL
ECORASTER XXL

    ECORASTER XXL

    Traduzido por Google,

    ECORASTER E40 XXL - * Novidade mundial em grande formato - especialmente para grandes projetos

    As vantagens:
    + variante econômica
    + instalação rápida
    + super estável e fácil de dirigir
    + drenagem ideal
    + manutenção reduzida

    Esta grelha de piso combina as propriedades do E40 "normal" com uma "rigidez" ainda maior, instalação rápida e a relação preço-desempenho mais atraente.

    Com a grelha de piso ECORASTER E40 XXL obtém um produto profissional de qualidade comprovada. Máxima drenagem e resiliência.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaecorasterXXL
    • Familia de productoECORASTER
    • Grupo de produtosEcoraster XXL
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)4
    • Largura (mm)133
    • Profundidade (mm)100
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)6.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra
    • Classificação IFCObjeto