Publicar produtos
SemperBord78
SemperBord78
SemperBord78
SemperBord78
SemperBord78
SemperBord78
SemperBord78
SemperBord78
SemperBord78
SemperBord78

    SemperBord78

    Traduzido por Google,

    Borda SemperBord para separar pedras naturais, pedras de pavimentação, clínquer de várias alturas. A orla com zonas elásticas integradas é uma novidade mundial.

    Em épocas de maior insolação existe sempre o problema de dilatação do comprimento com a orla de plástico disponível comercialmente. Os perfis muitas vezes deformam na direção longitudinal e impedem as linhas desejadas.

    A solução:
    As zonas de expansão integradas no Semperbord neutralizam a expansão causada pelo efeito do calor e evitam que a placa se deforme no sentido longitudinal.
    Portanto: se você quer estar do lado seguro e precisa de linhas limpas o tempo todo, use o novo SemperBord!

    O SemperBord é utilizado preferencialmente no sector profissional para a fixação de superfícies de pavimentação com blocos de betão mistos, pavimentos em pedra natural, clínquer, lajes de pavimento,
    Grades de gramado, telhas de terraço, pavimento de cascalho e areia, gramados e muito mais.

    Outras diferenças especiais com algumas propriedades com patente pendente:
    propriedades de material muito estáveis e elásticas o suficiente para formar círculos ou ângulos, por exemplo, sem quebrar.
    Formações para receber tubos de irrigação, cabos, etc.
    Mangas para segurar tubos para túneis de alumínio e muito mais - consulte-nos!
    Escala de medição integrada para uma colocação rápida e precisa
    fechamento de conexão longitudinal muito estável
    Borda superior redonda, por exemplo, como borda de corte
    âncoras de fixação extra largas que absorvem as forças de cisalhamento
    Ajuda de ajuste ao colocar

    Candidaturas para SempreBorder:

    *Fixação e demarcação de caminhos de jardim * Trilhos de ciclismo * Trilhos de caminhada *
    * Cercamento e delimitação de áreas de jardim, jardins de pedra, canteiros de ervas, espirais,
    * Fixação de superfícies de pavimentação de blocos de concreto e pedras naturais, bem como superfícies com cascalho, cascalho e gramado.
    * Design de superfícies curvas em jardins e parques
    * Bordas de árvores e bordas de canteiros de flores e vegetais


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSemperBord78
    • Familia de productoGalaBorder
    • Grupo de produtosSemperBord78
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)78
    • Largura (mm)90
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)0.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo
    • Classificação IFCObjeto