Publicar produtos
Kungsör Badrumsskåp Dominant
Kungsör Badrumsskåp Dominant

    Kungsör Badrumsskåp Dominant

    Traduzido por Google,
    Um dos nossos armários mais populares! A ampla altura e largura padrão significam que este armário funciona na maioria dos banheiros. O interior flexível com duas prateleiras móveis de chapa metálica e uma meia prateleira, facilita o encaixe com todos os frascos e garrafas. Também funciona na pequena casa de banho graças às portas de espelho flexíveis com espelhos tanto no interior como no exterior. Cor. branco, cinza. Pode ser fabricado em outras cores sob consulta. Iluminação encomendada separadamente.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadominant_spegelskap
    • Familia de productoKungsör
    • Grupo de produtosSpegelskåp
    • Data de publicação2021-02-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)125
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMirror Glass
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCMobilia