Publicar produtos
ARMANI - BAIA Móvel base com lavatório
ARMANI - BAIA Móvel base com lavatório
    Roca

    ARMANI - BAIA Móvel base com lavatório

    4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
    Este móvel com lavatório de encastrar incorporado é a peça icónica da coleção Baia. Inclui um lavatório fabricado em Surfex®, totalmente integrado, em acabamento Off-white. As suas linhas impecáveis e o elegante toalheiro conferem de imediato a qualquer espaço de banho um toque inquestionável de sofisticação. Incorpora armários laterais Push&Pull integrados nas pernas do móvel e duas espaçosas gavetas frontais com perfil metálico e fecho soft-close, elementos que se destacam pelo seu desenho e funcionalidade excecionais. O perfil metálico e os toalheiros laterais Greige destacam a sofisticação deste móvel.
    Especificação
    • This impressive floating vanity is the iconic highlight of the Baia collection. Featuring a fully integrated Surfex® washbasin in a matching Off-white finish, its seamless lines and elegant towel rail instantly endow any bathroom with an undeniable touch of luxury. It has Push&Pull side cabinets integrated into the legs and two capacious metal-trimmed soft-close drawers at the front, making it as well-designed as it is functional. The metallic trim and lateral Greige towel rails that follow its contour emphasize the classic sophistication of the unit.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA8513684xx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosBaia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)600
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia