Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
garsnas/products/d670d5ad-2a73-4cd0-a5a7-34a7f94f85f3
Início
Categorias
Mobiliário
Cadeiras, Sofás & Bancos
Akustik I
Disponível em Estados Unidos
Gärsnäs
Seguir
Akustik I
Traduzido por Google,
Vista original
Cadeira em bétula natural, mancha ou laca. Assento com material absorvente de som. Assento folheado. Assento revestido em tecido ou couro. Empilhável.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
6141
Familia de producto
Chairs Armchairs
Grupo de produtos
Akustik
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2011-12-29
Número de edição
1
Altura (mm)
825
Largura (mm)
433
Profundidade (mm)
487
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.garsnas.se/en-GB/Products/stools-chairs/Akustik
Instruções de instalação
http://www.garsnas.se/Content/Products/6141/Produktblad%20Akustik%20I%206141.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Madeira
Material secundário
Madeira
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Mobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
Classificação IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Produtos parecidos
COR Sitzmöbel
Mell Bench
3.4
(
13
)
Descarregar
Sandler | Inspec
Star 9.1
Descarregar
Sandler | Inspec
Adora 3.1
Descarregar
Ethnicraft
Volita dining chair - varnished oak - brass coloured metal - Tobacco velvet 60x55x70 cm
Descarregar
BRDR. Krüger
F Dining Chair
2.4
(
9
)
Descarregar
COR Sitzmöbel
Kagu Chair
4.5
(
17
)
Descarregar