Publicar produtos
2-leaf sliding system GEALAN S 8000

2-leaf sliding system GEALAN S 8000

Traduzido por Google,

Porta de correr GEALAN S 8000

Especificação
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2-leaf-sliding-system-GEALAN-S8000-fr
  • Familia de productoPVC Porta
  • Grupo de produtosGEALAN-S8000-Doors-fr
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2161
  • Largura (mm)2302
  • Profundidade (mm)74
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors

Disponibilidade da região

Europa
France