Publicar produtos
2-pane Sliding Window GEALAN S 8000

2-pane Sliding Window GEALAN S 8000

Traduzido por Google,

Janela deslizante GEALAN S 8000

Especificação
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2-pane-Sliding-Window-GEALAN-S8000-fr
  • Familia de productoPVC Janela
  • Grupo de produtosGEALAN-S8000-Windows-fr
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1511
  • Largura (mm)1432
  • Profundidade (mm)74
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
  • Classificação IFCJanela
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows

Disponibilidade da região

Europa
France