Publicar produtos
S9000 Window fixed glazing
S9000 Window fixed glazing
S9000 Window fixed glazing
S9000 Window fixed glazing
S9000 Window fixed glazing
S9000 Window fixed glazing
S9000 Window fixed glazing

    S9000 Window fixed glazing

    4.7 de 5 estrelas4.7(73 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O S 9000 é um sistema versátil e de última geração para janelas, portas e portas deslizantes (portas deslizantes) com opção de dois ou três níveis de vedação.

    Você está procurando uma ferramenta que permita gerar modelos BIM de janelas e portas de alta qualidade para Revit e ArchiCAD em apenas alguns minutos?
    Em seguida, use nosso Plug-In para Revit e Add-On para ArchiCAD. Aqui você tem a opção de selecionar o modelo certo para o seu projeto a partir de janelas e portas predefinidas. Não consegue encontrar o modelo certo de janela ou porta? Sem problemas. Então você pode usar a função "construção livre" para projetar sua janela ou porta desejada. Arquitetos e planejadores podem usar a ferramenta gratuitamente.

    Benefícios do plug-in do Revit e do complemento ArchiCAD:
    - Criação fácil de modelos BIM de janelas e portas
    - Modelos BIM de alta qualidade com desenhos de corte 2D
    - Diferentes níveis de detalhe (LOD) para visualizações 2D e 3D
    - Exibição de peitoris, puxadores e linhas de abertura
    - Dados alfanuméricos para modelos BIM
    - Cálculo automático do valor U para janelas e portas
    - Pequeno tamanho de dados dos modelos BIM
    - Vários parâmetros de revelação para instalar de forma otimizada os elementos da janela e da porta na parede
    - Função de projeto com troca de projetos
    - Criação automática das especificações de características de desempenho

    Possíveis modelos BIM para janelas e portas:
    Modelos de janela BIM: janela padrão, janela basculante e giratória, janela de canto, janela pontiaguda, janela inclinada, janela de arco redondo, janela triangular, janela redonda e muito mais

    Modelos de porta BIM: Porta frontal, porta de varanda, porta de pátio, porta de elevação e porta deslizante, porta de correr, porta francesa com soleira e muito mais

    Mais informações em nosso site BIM:
    www.gealan.de/en/architects-designers/bim

    Você está convidado a entrar em contato conosco: bim@gealan.de

    Especificação
    • • Thermal Insulation (in W/m2K): up to Uw = 0,72 (standard size)

      • Sound reduction window: up to Rw = 47 dB

      • Burglar-inhibiting window: RC1, RC2, RC2N

      • Construction depth: 82.5 mm

      • Iron mounting: concealed or visible

      • Maximum outer frame size:

      Width: 3500 mm

      Height: 3500 mm

      Please notice: width and height of the element are depending on the construction type!

      Optional available with:

      • IKD® (intensive core insulation)

      • STV® (static dry glazing)

      • Acrylcolor

      • Foiled (uni-colours and wood decor)

      • Aluminium shell

      • Overlap gasket

      Realizable are:

      • Passive house windows

      • KfW-55 windows

      • KfW-70 windows

      • Fixed windows

      System complementary elements for windows and doors are available.

      Window elements: Standard window, Tilt and turn window, Corner window, Pointed window, inclined window, Round arch window, triangular window, round window and much more

      Door elements: Front door, Balcony door, Lift and slide door and much more

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicas9000_fixed_window
    • Familia de productoPVC Janela
    • Grupo de produtosS9000 Janela
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1600
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)82.5
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows