Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
gealan/products/350a28b6-cfee-4548-85d7-aa7e86cd9c13
Início
Categorias
Janelas
Single Hung Windows
Single-leaf window GEALAN S 8000
Indisponível em Estados Unidos
GEALAN Fenster-Systeme
Seguir
Single-leaf window GEALAN S 8000
Traduzido por Google,
Vista original
Janela francesa de vidro simples GEALAN S 8000
Descarregar
Especificação
Especificação
Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
Single-leaf-window-GEALAN-S8000-fr
Familia de producto
PVC Janela
Grupo de produtos
GEALAN-S8000-Windows-fr
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2026-10-12
Número de edição
1
Altura (mm)
1467
Largura (mm)
1214
Profundidade (mm)
74
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.gealan.de/fr/gealan-fenster-systeme-gmbh#
Certificação do produto
https://www.gealan.de/fr/content/durabilit-eacute;
Relacionado
Relacionado
Material principal
PVC
Concebido em
France
Fabricado em
France
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Janelas - Single Hung Windows
Classificação IFC
Janela
Uniclass 2015 Código
EF_25_30
Uniclass 2015 Descrição
Doors and windows
Código CSI MasterFormat 2014
08 50 00
Título CSI MasterFormat 2014
Windows
Número OmniClass
23-17 13 00
Título Omniclass
Windows
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
4.7
(
115
)
Descarregar
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Window fixed glazing
4.7
(
73
)
Descarregar
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Three-piece window with turn and tilt windows left and right
4.8
(
84
)
Descarregar
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-leaf turn tilt window
4.3
(
43
)
Descarregar
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-vent window
4.8
(
76
)
Descarregar
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Single-leaf turn tilt window with fixed sublight
4.6
(
74
)
Descarregar