Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
gealan/products/57e570b9-7fa3-4666-b4e6-3348b03e7217
Início
Categorias
Portas
Portas de Abrir
Tiered 2-leaf exterior door GEALAN S 8000
Indisponível em Estados Unidos
GEALAN Fenster-Systeme
Seguir
Tiered 2-leaf exterior door GEALAN S 8000
Traduzido por Google,
Vista original
Porta de entrada tripla GEALAN S 8000
Descarregar
Especificação
Especificação
Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
Tiered-2-leaf-exterior-door-GEALAN-S8000-fr
Familia de producto
PVC Porta
Grupo de produtos
GEALAN-S8000-Doors-fr
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2026-10-12
Número de edição
1
Altura (mm)
2167
Largura (mm)
1494
Profundidade (mm)
74
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.gealan.de/fr/gealan-fenster-systeme-gmbh#
Certificação do produto
https://www.gealan.de/fr/content/durabilit-eacute;
Relacionado
Relacionado
Material principal
PVC
Concebido em
France
Fabricado em
France
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Portas - Portas de Abrir
Classificação IFC
Porta
Uniclass 2015 Código
EF_25_30
Uniclass 2015 Descrição
Doors and windows
Código CSI MasterFormat 2014
08 10 00
Título CSI MasterFormat 2014
Doors and Frames
Número OmniClass
23-17 11 00
Título Omniclass
Doors
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Front door
4.5
(
95
)
Descarregar
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-vent door with threshold
4.7
(
116
)
Descarregar
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-vent Door with Fanlight and threshold
4.7
(
70
)
Descarregar
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Sliding door Plan C
4.6
(
188
)
Descarregar
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Front Door with fixed Glazing
4.7
(
68
)
Descarregar
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Single-leaf turn tilt balcony door with threshold
4.6
(
61
)
Descarregar