Publicar produtos
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window

    GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window

    4.9 de 5 estrelas4.9(17 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O sistema GEALAN-KUBUS® define uma nova linguagem de design para janelas de vinil na arquitetura. Oferece grandes extensões de vidro para mais luz e transparência e maior liberdade de design. No interior, o novo sistema possui uma linha de visão nivelada sem junções que distraem. Do lado de fora, seu upstand retangular enfatiza a impressão geral harmoniosa. O sistema de janelas orientado para o design abre uma gama de possibilidades de design e, portanto, novas perspectivas para os arquitetos. Sejam totalmente expostos, semi-ocultos ou quase invisíveis, as molduras GEALAN-KUBUS® garantem uma boa impressão. O sistema está sempre equipado com as inovações vidro seco estático (STV®), isolamento de núcleo intensivo (IKD®) e acrílico.
    Especificação
    • • Thermal Insulation (in W/m2K): up to Uw = 0,88 (standard size) • Sound reduction window: up to Rw = 45 dB • Burglar-inhibiting window: RC1, RC2, RC2N • Construction depth: 82.5 mm • Iron mounting: concealed or visible • Maximum outer frame size: Width: 1450 mm Height: 2500 mm Please notice: width and height of the element are depending on the construction type! Always equipped with: • IKD® (intensive core insulation) • STV® (static dry glazing) • Acrylcolor Optional available with: • Foiled (uni-colours and wood decor on the inside) • Aluminium shell Realizable are: • Passive house windows • KfW-55 windows • KfW-70 windows • Fixed windows System complementary elements like doorsets or lift and slide doors are available.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKUBUS_One-Piece_turn_tilt_window_5060_5061
    • Familia de productoPVC Janela
    • Grupo de produtosGEALAN-KUBUS® Janela
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2500
    • Largura (mm)1450
    • Profundidade (mm)82.5
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows