Publicar produtos
GEALAN-LINEAR®  Double-leaf turn tilt window
GEALAN-LINEAR®  Double-leaf turn tilt window
GEALAN-LINEAR®  Double-leaf turn tilt window
GEALAN-LINEAR®  Double-leaf turn tilt window
GEALAN-LINEAR®  Double-leaf turn tilt window
GEALAN-LINEAR®  Double-leaf turn tilt window

    GEALAN-LINEAR® Double-leaf turn tilt window

    4.4 de 5 estrelas4.4(34 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Seja em novas construções ou reformas, GEALAN-LINEAR® impressiona com sua ampla versatilidade. É uma plataforma de sistema completo que inclui janelas, portas dianteiras e portas de correr. O sistema é baseado em uma linguagem de design consistentemente elegante que atualmente está definindo o tom da arquitetura. Uma gama de contas de vidro combinando continua o desenho consequente da aparência exterior também no lado interior das janelas. Larguras de face estreitas na moldura e caixilho fornecem mais luz nos edifícios.

    Especificação
    • • Thermal Insulation (in W/m2K): up to Uw = 0,76 (standard size)

      • Sound reduction window: up to Rw = 47 dB

      • Burglar-inhibiting window: RC1, RC2, RC2N

      • Construction depth: 74 mm

      • Iron mounting: concealed or visible

      • Maximum outer frame size:

      Width: 1500 mm

      Height: 2300 mm

      Please notice: width and height of the element are depending on the construction type!

      Always equipped with:

      • IKD® (intensive core insulation)

      • STV® (static dry glazing)

      • Acrylcolor

      Optional available with:

      • Foiled (uni-colours and wood decor on the inside)

      • Aluminium shell

      Realizable are:

      • Passive house windows

      • KfW-55 windows

      • KfW-70 windows

      • Fixed windows

      System complementary elements like doorsets or lift and slide doors are available.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLINEAR_2-leaf_turn_tilt_window_7001_7072
    • Familia de productoPVC Janela
    • Grupo de produtosGEALAN-LINEAR® Janela
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2500
    • Largura (mm)1450
    • Profundidade (mm)74
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows