Publicar produtos
S9000 Single-leaf turn tilt window
S9000 Single-leaf turn tilt window
S9000 Single-leaf turn tilt window
S9000 Single-leaf turn tilt window
S9000 Single-leaf turn tilt window
S9000 Single-leaf turn tilt window
S9000 Single-leaf turn tilt window

    S9000 Single-leaf turn tilt window

    4.6 de 5 estrelas4.6(65 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O novo GEALAN-System S9000 é um inovador sistema de janelas para janelas e portas de PVC com uma profundidade de construção de 82,5 mm. Combina as inúmeras vantagens da junta central e da junta de sobreposição. A grande profundidade de construção, seis perfis de câmara e três superfícies de vedação consistentes garantem um excelente isolamento térmico. Com a combinação de perfis 6016 / 6003, você pode construir a janela ainda mais alta usando as possibilidades adicionais como vidro seco estático (STV®), isolamento de núcleo intensivo (IKD®) ou acrílico.
    Especificação
    • • Thermal Insulation (in W/m2K): up to Uw = 0,72 (standard size) • Sound reduction window: up to Rw = 48 dB • Burglar-inhibiting window: RC1, RC2, RC2N • Construction depth: 82.5 mm • Iron mounting: concealed or visible • Maximum outer frame size: Width: 1550 mm Height: 2500 mm Please notice: width and height of he element are depending on the construction type! Optional available with: • IKD® (intensive core insulation) • STV® (static dry glazing) • Acrylcolor • Foiled (uni-colours and wood decor) • Aluminium shell • Overlap gasket Realizable are: • Passive house windows • KfW-55 windows • KfW-70 windows • Fixed windows System complementary elements like doorsets or lift and slide doors are available.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS9000_1-leaf_turn_tilt_window_6016_6003
    • Familia de productoPVC Janela
    • Grupo de produtosS9000 Janela
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2500
    • Largura (mm)1550
    • Profundidade (mm)82.5
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows