Publicar produtos
S9000 Corner Window with variable Angle - Turn & Tilt Window - Fixed Window
S9000 Corner Window with variable Angle - Turn & Tilt Window - Fixed Window
S9000 Corner Window with variable Angle - Turn & Tilt Window - Fixed Window
S9000 Corner Window with variable Angle - Turn & Tilt Window - Fixed Window
S9000 Corner Window with variable Angle - Turn & Tilt Window - Fixed Window
S9000 Corner Window with variable Angle - Turn & Tilt Window - Fixed Window
S9000 Corner Window with variable Angle - Turn & Tilt Window - Fixed Window
S9000 Corner Window with variable Angle - Turn & Tilt Window - Fixed Window
S9000 Corner Window with variable Angle - Turn & Tilt Window - Fixed Window
S9000 Corner Window with variable Angle - Turn & Tilt Window - Fixed Window

    S9000 Corner Window with variable Angle - Turn & Tilt Window - Fixed Window

    4.5 de 5 estrelas4.5(26 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O novo GEALAN-System S9000 é um inovador sistema de janelas para janelas e portas de PVC com uma profundidade de construção de 82,5 mm. Combina as inúmeras vantagens da junta central e da junta de sobreposição. A grande profundidade de construção, seis perfis de câmara e três superfícies de vedação consistentes garantem um excelente isolamento térmico. Com a combinação de perfis 6016 / 6003, você pode construir a janela ainda mais alta usando as possibilidades adicionais como vidro seco estático (STV®), isolamento de núcleo intensivo (IKD®) ou acrílico.
    Especificação
    • Corner Window Construction: Turn & Tilt Window - Fixed Window with variable angle

      • Burglar-inhibiting window: RC1, RC2, RC2N

      • Construction depth: 82.5 mm

      • Iron mounting: concealed or visible

      Please notice: width and height of he element are depending on the construction type!

      Optional available with:

      • IKD® (intensive core insulation)

      • STV® (static dry glazing)

      • Acrylcolor

      • Foiled (uni-colours and wood decor)

      • Aluminium shell

      • Overlap gasket

      Realizable are:

      • Passive house windows

      • KfW-55 windows

      • KfW-70 windows

      • Fixed windows

      System complementary elements like doorsets or lift and slide doors are available.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS9000_CornerWindow_VariableAngle_TurnTilt_Fixed
    • Familia de productoPVC Janela de canto
    • Grupo de produtosS9000 Janela de canto
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-14
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)82.5
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Corner Window
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows