Publicar produtos
GEALAN-SMOOVIO® Sliding door Plan A
GEALAN-SMOOVIO® Sliding door Plan A
GEALAN-SMOOVIO® Sliding door Plan A
GEALAN-SMOOVIO® Sliding door Plan A
GEALAN-SMOOVIO® Sliding door Plan A
GEALAN-SMOOVIO® Sliding door Plan A
GEALAN-SMOOVIO® Sliding door Plan A

    GEALAN-SMOOVIO® Sliding door Plan A

    4.7 de 5 estrelas4.7(127 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O espaço vital é valioso, por isso deve ser aproveitado da melhor maneira possível. Pela primeira vez, GEALAN-SMOOVIO® combina a conveniência de economia de espaço das soluções deslizantes com um design extraordinariamente compacto. Isso é possível através de uma sinergia de peças de dobradiça recém-desenvolvidas, geometria de perfil inovadora e vedações otimizadas.

    Especificação
    • • Thermal Insulation (in W/m2K): up to Uw = 0,87 (standard size)
      • Sound reduction window: up to Rw = 43 dB
      • Burglar-inhibiting window: RC1, RC2, RC2N
      • Construction depth: 150 mm
      • Iron mounting: concealed or visible
      • Maximum outer frame size:
      Width: 4000 mm
      Height: 2380 mm
      Please notice: width and height of the element are depending on the construction type!


      Optional available with:
      • IKD® (intensive core insulation)
      • STV® (static dry glazing)
      • Acrylcolor
      • Foiled (uni-colours and wood decor)
      • Aluminium shell
      • Overlap gasket

      Realizable are:
      • Passive house windows
      • KfW-55 windows
      • KfW-70 windows
      • Fixed windows

      System complementary elements like doorsets or lift and slide doors are available.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasmoovio-sliding-door-plan-a
    • Familia de productoPVC Porta
    • Grupo de produtosPorta de elevação
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-05
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors