Publicar produtos
TopCleanTrend® with Grooved Rubber
TopCleanTrend® with Grooved Rubber
TopCleanTrend® with Grooved Rubber
TopCleanTrend® with Grooved Rubber

    TopCleanTrend® with Grooved Rubber

    Traduzido por Google,
    Recomendado para uso externo onde é necessária uma superfície à prova de intempéries, proporcionando uma remoção máxima de areia e sujeira para a melhor proteção possível de pisos internos vulneráveis, como mármore, madeira ou laminado. Também adequado como uma aplicação interior elegante. Feito sob medida, enrolável e fácil de limpar.

    Entre em contato com a GEGGUS GmbH

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatct_with_grooved_rubber
    • Familia de productoEntrance Matting Systems
    • Grupo de produtosEntrance Matting Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioBorracha
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)17.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Entrada
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_60_30_26
    • Uniclass 2015 DescriçãoEntrance matting systems
    • Código CSI MasterFormat 201412 48 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Mats
    • Número OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Título OmniclassFloor Mats
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes