Publicar produtos
MetroSteel Grate
MetroSteel Grate
MetroSteel Grate

    MetroSteel Grate

    Traduzido por Google,

    Design linear contemporâneo. Aço inoxidável resistente às intempéries e uma superfície livre de manutenção. Feito sob medida para suas necessidades, incluindo formas personalizadas de qualquer tamanho.

    Entre em contato com a Matter Surfaces

    Especificação
    • Material Composition

      • Type 304 stainless steel wire resistance welded to Type 304 stainless steel support rods
      • Contains 80% pre-consumer recycled content

      Product Details
      More Information
      DimensionsCustom made to your requirements
      Thickness5/8" or 1-1/8"
      Weight5/8" = 80 oz/sq ft, 1-1/8" = 88 oz/sq ft
      InstallationDeep Recessed System
      Warranty5 year Limited Warranty



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicametrosteel-grate
    • Familia de productoArrival Collection
    • Grupo de produtosArchitectural Grilles
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-04-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Entrada