Publicar produtos
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip

    TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip

    Traduzido por Google,
    Um estilo alternativo à escova de borracha ranhurada e cassete para uso onde é necessário um tapete resistente à corrosão e à prova de intempéries em áreas residenciais ou comerciais externas ou internas para a remoção inicial de sujeira e umidade dos pés. Com o benefício adicional de tiras de escova para remoção extra de areia e pedras. Também adequado como uma aplicação interior elegante.

    Entre em contato com a GEGGUS GmbH

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatct_with_grooved_rubber_and_brush_strip
    • Familia de productoEntrance Matting Systems
    • Grupo de produtosEntrance Matting Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioBorracha
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)15.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Entrada
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_60_30_26
    • Uniclass 2015 DescriçãoEntrance matting systems
    • Código CSI MasterFormat 201412 48 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Mats
    • Número OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Título OmniclassFloor Mats
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes