Publicar produtos
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Brush Strip
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Brush Strip
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Brush Strip
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Brush Strip

    TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Brush Strip

    Traduzido por Google,

    Uma opção de estilo alternativo ao Tapete Ribbed com Cassette Brush, cumprindo as mesmas funções em áreas totalmente cobertas, pode ser necessária a remoção de sujeira adicional. Fiel ao tamanho, enrolável e fácil de limpar.

    Entre em contato com a GEGGUS GmbH

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatct_with_ribbed_carpet_and_brush_strip
    • Familia de productoEntrance Matting Systems
    • Grupo de produtosEntrance Matting Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)13.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Entrada
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_60_30_26
    • Uniclass 2015 DescriçãoEntrance matting systems
    • Código CSI MasterFormat 201412 48 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Mats
    • Número OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Título OmniclassFloor Mats
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes