Publicar produtos
Bastion
Bastion

    Bastion

    Traduzido por Google,

    O tapete de entrada Heel Safe proporciona excelente remoção de sujeira e umidade e uma aparência elegante, juntamente com seus revestimentos entrelaçados e inserções de carpete de alto desempenho. É ideal para áreas onde se espera atratividade visual.

    O tapete de entrada resistente é projetado especificamente para entradas com alta densidade de tráfego de alimentos, como aeroportos, estações de metrô, lojas, shopping centers, hotéis, escritórios, hospitais e escolas. Seu desempenho é melhor quando usado em ambientes internos ou em áreas protegidas contra intempéries.

    O design de grade aberta permite a passagem de fluidos e pequenos detritos pelas aberturas, mantendo a superfície seca e limpa. A superfície têxtil do piso mantém os sapatos limpos e proporciona uma superfície segura e antiderrapante para caminhar.

    Entre em contato com a Matter Surfaces

    Especificação
    • Material                                                                                                                                                                                              UV-resistant vinyl/NBR

      Format                                                                                                                                                                                                Foot Grille

      Style
      Interlocking tile with carpet inserts

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamattersurfaces-arrival-bastion
    • Familia de productoArrival Collection
    • Grupo de produtosFoot Grilles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8
    • Largura (polegadas)14.5
    • Profundidade (polegadas)0.43
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Entrada