Publicar produtos
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar

    TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar

    Traduzido por Google,
    Recomendado para áreas de entrada totalmente cobertas em uso comercial ou residencial, onde a excelente absorção de umidade e remoção de sujeira é primordial com o benefício adicional de maior remoção de sujeira pela barra raspadora para maior proteção e maior longevidade do carpete estriado e revestimentos de pisos interiores. Feito sob medida, enrolável e fácil de limpar.

    Entre em contato com a GEGGUS GmbH

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatct_with_ribbed_carpet_and_scraper_bar
    • Familia de productoEntrance Matting Systems
    • Grupo de produtosEntrance Matting Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)12.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Entrada
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_60_30_26
    • Uniclass 2015 DescriçãoEntrance matting systems
    • Código CSI MasterFormat 201412 48 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Mats
    • Número OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Título OmniclassFloor Mats
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes