Publicar produtos
Albeo™ LED Linear Fixture – ALC4

Albeo™ LED Linear Fixture – ALC4

4.1 de 5 estrelas4.1(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Iluminação Linear Low Bay
A luminária LED da série Albeo™ ALC4 é uma alternativa energeticamente eficiente e de baixa manutenção à fluorescente linear tradicional em uma variedade de aplicações de iluminação comercial de baixo nível. Com design compacto e elegante, o ALC4 apresenta uma longa vida útil de 77.000 horas (L70) e pode fornecer até 600 pés de luz de excelente qualidade em uma configuração de funcionamento contínuo. Ideal para aplicações industriais, comerciais e de montagem leve, a luminária LED Albeo ALC4 pode ser combinada com controles de movimento, luz do dia e sem fio para maior economia de energia.
Características
  • Iluminação LED linear de baixo perfil
  • Substitui a gripe T5 e T8
  • Eficiência energética e baixa manutenção
  • Controles integrados – escurecimento, movimento, luz do dia
  • Instalação de execução contínua - até 600 pés
  • Opções de montagem de corrente, cabo e haste rosqueada
  • Garantia limitada do sistema de 5 anos
  • Listado em UL, cUL e DLC

Formulários
  • Comercial e industrial
  • Fabricação e montagem leve
  • Distribuição e armazém
  • Varejo e escritório
  • Educação e saúde
  • Centros de dados

Especificações
  • Óptica: 20, 40, 80, 120 graus. Além disso, difuso e amplo
  • CRI: 70, 80 e 90+
  • CCT: 4000K e 5000K
  • Vida: 77.000 horas @ L70
  • Tamanhos: 4 e 8 pés
  • Lúmens: 2.300 – 15.000
  • Classificação de temperatura: -30°C a 45°C
  • 0-10V escurecimento
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicage-luminaire-albeo-alc4
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosAlbeo™ LED Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-10-28
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação

Disponibilidade da região

América do Norte
United States