Publicar produtos
LED Cove Lighting System

LED Cove Lighting System

3.8 de 5 estrelas3.8(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Mesmo em relação às lâmpadas fluorescentes mais eficientes, o LED tem uma vantagem nas aplicações Cove devido à natureza direcional da luz emitida. Com o sistema GE LED Cove, é possível igualar a eficiência efetiva das lâmpadas fluorescentes mais recentes, mas com uma redução de potência que permite economizar energia.

Inscrição:
  • Cassinos
  • Hotéis
  • Restaurantes
  • Lojas de varejo

Especificações e Recursos:
  • A classificação do sistema é de 50.000 horas @ L70 (70% de manutenção do lúmen)
  • Brilho e uniformidade superiores
  • Dimerizável quando conectado a um dimmer eletrônico de controle de fase reversa de baixa tensão (ELV)
  • Oferta de CCT: 2700K, 3000K, 4100K
  • O design avançado de gerenciamento térmico otimiza a eficiência, o desempenho e a vida útil
  • A tecnologia integrada elimina a necessidade de fontes de alimentação de montagem remota
  • Design de sistema modular para maior flexibilidade
  • Trilhos de montagem cortados sob medida disponíveis em 0°, 15° ou 30° para diferentes necessidades de aplicação
  • Entrada de alimentação CA de tensão de 120V/240V para instalação rápida

Observância:
  • CE
  • RoHS
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicage-luminaire_led_cove
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosLED Cove
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-07-22
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação

Disponibilidade da região

América do Norte
United States